ZHCSXD9 November 2024 LMR51603
PRODUCTION DATA
LMR51603 具有集成的自举电压转换器。CB 引脚和 SW 引脚之间的小电容器为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。当高侧 MOSFET 关闭而且低侧开关导通时,自举电容器充电。建议使用 0.1µF 的自举电容器。TI 推荐使用电介质等级为 X7R 或 X5R、额定电压为 16V 或更高的陶瓷电容,以在整个温度和电压范围内保证稳定的性能。