ZHCSXD9 November 2024 LMR51603
PRODUCTION DATA
对于 PFM 版本,当负载电流小于 CCM 模式下的峰峰值电感器电流的一半时,LMR51603 将以不连续导通模式 (DCM)(也称二极管仿真模式 (DEM))运行。在 DCM 运行模式下,当电感器电流降至 IZC(典型值为 0mA)时,低侧开关会关闭,以便提高效率。与轻负载下的强制 PWM 模式运行相比,DCM 模式可减少开关损耗和导通损耗。
在轻负载运行期间,会触发脉冲频率调制 (PFM) 模式以维持高效率运行。当达到最短高侧开关导通时间 tON_MIN 或者最小峰值电感电流 IPEAK_MIN(对于 LMR51603,通常为 180mA)时,器件将会降低开关频率以保持电压稳定。在 PFM 模式下,当负载电流下降时,控制环路会降低开关频率,以便保持输出电压稳定。由于有效开关频率显著下降,PFM 运行模式下的开关损耗会进一步降低。