ZHCSXD9 November 2024 LMR51603
PRODUCTION DATA
LMR51603 器件需要一个或多个高频输入去耦电容器。高频去耦电容器的典型建议值为 1µF 或更高。TI 建议使用具有足够电压等级的 X5R 或 X7R 类高品质陶瓷电容。额定电压必须大于最大输入电压。为补偿陶瓷电容器的降额,TI 建议电压等级为最大输入电压的两倍。此设计使用一个额定电压为 100V 的 1µF、X7R 电介质电容器作为输入去耦电容器。等效串联电阻 (ESR) 约为 10mΩ,额定电流为 100mA。此设计还包含一个值为 0.1µF 的电容器,用于高频滤波,并且应尽可能靠近器件引脚放置。