ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和电流 | ||||||
| IQ-nonSW | 工作静态电流(非开关) | VEN = 3.3V(仅限 PFM 型号) | 25 | µA | ||
| ISD | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 | VEN = 0V,VIN = 24V | 3 | 6 | µA | |
| VIN_OPERATE | VIN UVLO 阈值 | VIN 上升,启动所需 | 3.9 | V | ||
| VIN 下降,运行后 | 3.4 | V | ||||
| ENABLE | ||||||
| VEN-H | 使能输入高电平 | EN 上升,启用开关 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V |
| VEN-L | 使能输入低电平 | EN 下降,禁用开关 | 0.8 | 1 | 1.12 | V |
| ILKG-EN | 使能输入漏电流 | VEN = 3.3V | 0.1 | µA | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 反馈电压 | TJ = 25°C | 0.792 | 0.8 | 0.808 | V |
| ILKG-FB | 反馈漏电流 | FB = 1V | 100 | nA | ||
| 电流限值和断续 | ||||||
| ISC | 高侧电流限值(3) | 5A 版本 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | A |
| ILS-LIMIT | 低侧电流限值(3) | 5A 版本 | 5 | A | ||
| ISC | 高侧电流限值(3) | 4A 版本 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | A |
| ILS-LIMIT | 低侧电流限值(3) | 4A 版本 | 4 | A | ||
| IL-ZC | 过零检测器阈值 | 仅限 PFM 型号 | -0.1 | A | ||
| IPEAK-MIN | 最小电感器峰值电流(3) | 5A 版本,仅限 PFM 型号 | 0.9 | A | ||
| IPEAK-MIN | 最小电感器峰值电流(3) | 4A 版本,仅限 PFM 型号 | 0.7 | A | ||
| IL-NEG | 负电流限值(3) | 5A 版本,仅限 FPWM 型号 | -2.5 | A | ||
| IL-NEG | 负电流限值(3) | 4A 版本,仅限 FPWM 型号 | -1.7 | A | ||
| VHICCUP | FB 电压与待调节 FB 电压之比 | 40% | ||||
| 电源正常 | ||||||
| VPG-HIGH-UP | 电源正常上限阈值 - 上升 | FB 电压 % | 110% | 112% | 115% | |
| VPG-LOW-DN | 电源正常下限阈值 - 下降 | FB 电压 % | 88% | 90% | 92% | |
| VPG-HYS | 电源正常状态迟滞(上升和下降) | FB 电压 % | 2.0% | |||
| VPG-VALID | 适当的电源正常功能的最小输入电压 | 1.5 | V | |||
| RPG | 电源正常导通电阻 | VEN = 3.3V | 84 | Ω | ||
| MOSFET | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 78 | mΩ | |||
| RDS-ON-LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 45 | mΩ | |||
| VBOOT-SW-UVLO(R) | BOOT-SW UVLO 上升阈值 | VBOOT-SW 上升 | 2.2 | V | ||
| 开关特性 | ||||||
| FSW (CCM) | 开关频率 | RT = 34.8kΩ | 345 | 400 | 455 | kHz |
| FSW (CCM) | 开关频率 | RT = 开路或上拉至电压 > 1.0V | 395 | 440 | 485 | kHz |
| FSW (CCM) | 开关频率 | RT = 13.3kΩ | 1000 | kHz | ||
| FSW (CCM) | 开关频率 | RT = 短接至 GND | 1000 | kHz | ||
| FSPREAD | 开关频率抖动 | 中心频率上的频率抖动 | ±10% | |||
| 时序要求 | ||||||
| tON-MIN | 最短开关导通时间(2) | VIN =24V,Iout = 1A | 75 | ns | ||
| tOFF-MIN | 最短开关关断时间 | 135 | ns | |||
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 5 | µs | |||
| tSS | 内部软启动时间 | 3.2 | 5 | 7.2 | ms | |
| tHICCUP | 电流限值断续突发之间的时间 |
96 | ms | |||
| 热关断 | ||||||
| TSD-Rising(2) | 热关断 | 关断阈值 | 160 | ℃ | ||
| TSD-Falling(2) | 热关断 | 恢复阈值 | 140 | ℃ | ||