可以通过电阻器 RT 从 RT 引脚和 GND 引脚对 LMR514x0-Q1 的开关频率进行编程。RT 引脚不能悬空或短接至地。对于给定的开关频率,要确定时序电阻,请使用公式 2 或图 7-4 中的曲线。表 7-1 给出了在给定 fSW 下的 RT 值。
方程式 2.
表 7-1 典型频率设置 RT 电阻| fSW (kHz) | RT (kΩ) |
|---|
| 200 | 71.5 |
| 400 | 34.8 |
440 | 开路或上拉至大于 1.0V 的电压 |
500 | 27.4 |
| 750 | 18.0 |
| 1000 | 13.3 |
1000 | 短接至 GND |