ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
LMR514x0-Q1 只需很少的外部元件,即可实现将宽范围的电源电压转换成固定输出电压。图 8-1 展示了基本原理图。
图 8-1 应用电路外部元件必须满足应用的需求,以及器件控制环路的稳定性标准。使用下面的表格来简化输出滤波器元件选型。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | COUT (µF) (1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 3.3 | 4.7 | 2 × 47 | 100 | 31.6 | 33 | 1 |
| 5 | 5.6 | 2 × 33 | 100 | 19.1 | 33 | 1 | |
| 12 | 8.2 | 2 × 10 | 100 | 7.15 | 33 | 1 | |
1000 | 3.3 | 2.2 | 47 | 100 | 31.6 | 22 | 1 |
5 | 2.7 | 33 | 100 | 19.1 | 22 | 1 |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L (µH) | COUT (µF) (1) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 3.3 | 3.3 | 2 × 47 | 100 | 31.6 | 33 | 1 |
| 5 | 4.7 | 2 × 33 | 100 | 19.1 | 33 | 1 | |
| 12 | 8.2 | 2 × 15 | 100 | 7.15 | 33 | 1 |