ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
LMR514x0-Q1 的以下运行说明参考了功能方框图 和图 7-1 中的波形。LMR514x0-Q1 是一款同步降压转换器,具有集成式高侧 (HS) 和低侧 (LS) 开关(同步整流器)。LMR514x0-Q1 通过使用受控的占空比打开高侧和低侧 NMOS 开关,来提供稳定的输出电压。高侧开关导通期间,SW 引脚电压上升至约 VIN,电感器电流 iL 以线性斜率 (VIN – VOUT)/L 增加。当高侧开关被控制逻辑断开时,低侧开关在经过反击穿死区时间后将会导通。电感电流通过低侧开关以斜率 VOUT/L 放电。降压转换器的控制参数为占空比 D = tON/TSW,其中 tON 是高侧开关导通时间,TSW 是开关周期。转换器控制环路通过调整占空比 D 来维持恒定的输出电压。在可忽略损耗的理想降压转换器中,D 与输出电压成正比,与输入电压成反比:D = VOUT/VIN。
图 7-1 连续导通模式 (CCM) 下的 SW 节点和电感器电流波形LMR514x0-Q1 采用固定频率峰值电流模式控制。它使用电压反馈环路并基于电压偏移量调节峰值电流命令来实现精确的直流电压调节。通过检测高侧开关的峰值电感电流,并与峰值电流阈值进行比较来控制高侧开关的导通时间。电压反馈环路具有内部补偿功能,需要较少外部元件,设计简单,并且可以在采用各种输出电容器的情况下稳定地工作。正常负载条件下,转换器以固定开关频率工作。在轻负载条件下,LMR514x0-Q1 将以 PFM 模式工作来维持高效率(PFM 版本),或以 FPWM 模式工作来实现低输出电压纹波、严密输出电压调节和恒定的开关频率(FPWM 版本)。