ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
EN 引脚电压控制 LMR514x0-Q1 的开启和关闭操作。当电压低于 0.8V 时,器件将关断;而要启动转换器,电压需要高于 1.4V。EN 引脚是输入,无法处于开路或悬空状态。当 VIN 处于工作范围内时,此连接让 LMR514x0-Q1 可以正常工作。
许多应用都受益于采用使能分压器 RENT 和 RENB (图 7-3) 来为转换器建立精密的系统 UVLO 电平。系统 UVLO 可用于由市电和电池供电运行的电源。系统 UVLO 可用于实现时序控制,从而确保可靠运行或提供保护(例如电池放电电平)。此外,还可使用外部逻辑信号驱动 EN 输入来实现系统时序控制和保护。请注意,EN 引脚电压不得高于 VIN + 0.3V。TI 不建议在 VIN 为 0V 时施加 EN 电压。
图 7-3 由使能分压器实施的系统 UVLO