ZHCSMT4C October 2021 – November 2022 LMR51420
PRODUCTION DATA
LMR51420 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER® 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51420 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。LMR51420 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMR51420 | DBV (SOT-23, 6) | 2.90mm × 1.60mm |
简化原理图