ZHCSMU1H October 2020 – March 2026 LMR43610-Q1 , LMR43620-Q1
PRODUCTION DATA
只要输出电压下降超过几个百分点,输出电压就会缓慢升高。在本文档中,这种情况称为从压降中正常恢复,与软启动的区别主要体现在两个方面:
图 7-11 从压降中恢复
图 7-12 典型输出从压降中恢复(8V 至 4V)无论是由于高负载还是低输入电压导致输出电压下降,一旦导致输出降至设定点以下的条件消除,输出就会以与启动期间相同的速度爬升。图 7-12 显示了该行为的示例。