ZHCSKB5B October 2019 – November 2025 LMR36510
PRODUCTION DATA
LMR36510 在内部 LDO 输出端(在 VCC 引脚上)整合了欠压锁定功能。当 VCC 达到大约 3.7V 时,器件准备接收 EN 信号并启动。当 VCC 降至低于大约 3V 时,无论 EN 状态如何,器件都会关断。由于 LDO 在这些转换期间处于压降状态,因此之前提及的值大致代表了转换期间的输入电压电平。
提供了热关断功能,以保护稳压器免受过高结温的影响。当结温达到大约 170°C 时,器件会关断;当温度下降到大约 158°C 时,器件会重新启动。为安全运行,在热关断状态下不得允许器件进入短路状态。