ZHCSKB5B October 2019 – November 2025 LMR36510
PRODUCTION DATA
输出电容器的值及各自的 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器组通常受限于负载瞬态要求,而不是输出电压纹波。方程式 6 可用于估算总输出电容的下限值和 ESR 的上限值,这些值是满足规定的负载瞬态所需的。

其中
计算输出电容和 ESR 后,可使用方程式 7 检查输出电压纹波。

其中
然后,可调节输出电容器和 ESR 以满足负载瞬态和输出纹波要求。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除所需的输出电容之外,放置在输出端的小型陶瓷电容器还有助于降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器非常有助于减少由电感器和电路板寄生效应引起的输出尖峰。
将总输出电容的最大值限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。