ZHCSKB5B October 2019 – November 2025 LMR36510
PRODUCTION DATA
LMR36510 的输出电压通过一个电阻分压器网络从外部调节。建议的输出电压范围可在建议运行条件 中找到。分压器网络由 RFBT 和 RFBB 组成,并闭合输出电压与转换器之间的环路。转换器通过保持 FB 引脚上的电压与内部基准电压 VREF 相等来调节输出电压。分压器的电阻是噪声拾取过多和输出负载过大之间的折衷。较小的电阻值会降低噪声灵敏度,但也会降低轻负载效率。RFBT 的建议值为 100kΩ,最大值为 1MΩ。如果为 RFBT 选择了 1MΩ,那么必须在此电阻器上使用前馈电容器来提供足够的环路相位裕度(请参阅节 8.2.1.2.8 部分)。选择 RFBT 后,使用 方程式 3 选择 RFBB。VREF 的标称值为 1V。

对于此 5V 示例,值为:RFBT = 100kΩ,RFBB = 24.9kΩ。