ZHCSDJ7B February 2015 – December 2024 LMR14030
PRODUCTION DATA
本示例详细介绍了使用陶瓷输出电容的高频开关稳压器设计过程。在开始该设计过程之前,必须先了解一些参数。这些参数通常在系统层面确定:
| 输入电压,VIN | 7V 至 36V,典型值为 12V |
| 输出电压,VOUT | 5.0V |
| 最大输出电流 IO_MAX | 3.5A |
| 瞬态响应(0.35A 至 3.5A) | 5% |
| 输出电压纹波 | 50mV |
| 输入电压纹波 | 400mV |
| 开关频率 fSW | 500kHz |
| 软启动时间 | 5ms |