ZHCSDJ7B February 2015 – December 2024 LMR14030
PRODUCTION DATA
LMR14030 具有软启动引脚,用于提供可编程输出斜升时间。软启动功能用于防止首次加电时浪涌电流对 LMR14030 及其负载的影响。可以通过在 SS 引脚与 GND 之间连接外部电容器 CSS 来对软启动时间进行编程。使用一个内部电流源(通常为 ISS = 3μA)为 CSS 充电,并生成从 0V 到 VREF 的斜坡。可通过方程式 4 计算软启动时间:

当器件被禁用或处于热关断时,内部软启动会复位。