ZHCSDJ7B February 2015 – December 2024 LMR14030
PRODUCTION DATA
电感器最关键的参数是电感、饱和电流和 RMS 电流。电感值由预期的纹波电流峰峰值 ΔiL 确定。纹波电流随着输入电压的增加而增加,因此始终使用最大输入电压来计算最小电感 LMIN。可使用方程式 10 来计算输出电感的最小值。KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。KIND 的合理值必须处于 20% 至 40% 的范围之内。在瞬时短路或过流操作事件发生时,RMS 和电感电流峰值会变得很高。电感器电流额定值必须高于电流限值。


一般来说,应在开关电源中选择较低的电感,因为较低的电感通常可以提高瞬态响应速度,并允许选择更小 DCR 和更小尺寸的电感器,从而实现更紧凑的设计。但是电感值太小,会使电感器电流纹波过大,可能导致在满载时误触发过流保护。由于 RMS 电流稍高,电感值太小还会产生更多传导损耗。在相同输出电容下,电感电流纹波越大,输出电压纹波则越大。峰值电流控制模式下,TI 不建议使用过小的电感电流纹波。较大的峰值电流纹波提高了比较器信噪比。
在此设计示例中,选择 KIND = 0.4,计算出的最小电感值为 6.12µH,因此选择最接近的标准值:6.5µH。可使用 RMS 电流为 5A 且饱和电流为 7A 的标准 6.5µH 铁氧体电感器。