ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
在 LMQ664x0 系列器件中,展频是一种出厂选项。要查找启用了展频的器件,请参阅节 4。
展频旨在通过在比具有固定频率运行的器件更宽的频率范围内分散特定频率下的峰值发射来减少这些峰值发射。LMQ664x0 实现了一种调制模式,旨在减少开关频率前几个谐波的低频传导发射。这种模式还有助于减少更难滤除且可能落在 FM 频带中的更高谐波。这些谐波通常通过开关节点和电感器周围的电场耦合到环境中。LMQ664x0 使用频率展频,该展频在 FM 和 TV 频带中平滑传播能量。该器件实现了双随机展频 (DRSS)。DRSS 是三角展频模式与假随机跳频的组合。这种组合可使展频非常有效地在以下位置传播能量:
DRSS 的优势在于在高频下的等效谐波衰减具有较小的基频偏差。这一优势可减少在调制频率下引入的输入电流和输出电压纹波量。此外,LMQ664x0 还允许用户进一步降低由展频调制模式引起的输出电压纹波。
展频仅在器件时钟以固有频率自由运行时才可用。以下任一条件都会覆盖展频,从而关闭展频: