ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
LMQ664x0 直流/直流降压转换器通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压。LMQ66430 支持的最大输出电流为 3A,LMQ66420 和 LMQ66410 支持的最大输出电流分别为 2A 和 1A。以下设计过程可用于为 LMQ66430 选择元件。该设计过程还可用于通过将最大输出电流分别限制为 2A 或 1A,为 LMQ66420 或 LMQ66410 选择元件。
除非另有说明,否则以下应用信息中给出的所有电容值均指有效 值。有效 值定义为直流偏置和温度下的实际电容,而不是额定值或铭牌值。在整个过程中使用具有 X7R 或更好电介质的低 ESR 优质陶瓷电容器。除了正常的容差和温度影响外,所有高容值陶瓷电容器还具有大电压系数。在直流偏置下,电容会显著下降。在这方面,较大的外壳尺寸和较高的额定电压会更好。为了帮助减轻这些影响,可以并联多个电容器,以使最小有效 电容达到所需值。此操作也可以降低单个电容器上的 RMS 电流要求。必须仔细研究任何电容器组的偏置和温度变化,以确保提供有效 电容的最小值。