ZHCSPF6D February 2022 – September 2026 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
如果需要其他电压,可以将 VOUT/FB 连接到反馈电阻分压器网络以设置输出电压。分压器网络由 RFBT 和 RFBB 组成,并闭合输出电压与转换器之间的环路。转换器通过保持 VOUT/FB 引脚上的电压与内部基准电压 VREF 相等来调节输出电压。转换器通过检测启动期间的反馈路径的电阻,确定是需要固定输出电压还是可调输出电压。为了确保转换器调节至所需的输出电压,RFBT 和 RFBB 并联组合的典型最小值为 5kΩ,典型最大值为 10kΩ,如方程式 5 所示。方程式 6 可用作确定 RFBT 值的起点。请参阅表 8-8 列出的各种输出电压的可接受电阻值。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ)(1) | RFBB (kΩ) |
|---|---|---|
| 2.5 | 24.9 | 16.5 |
| 3.3 | 33.2 | 14.3 |
| 5 | 49.9 | 12.4 |
| 6 | 60.4 | 12.1 |
| 9 | 90.9 | 11.3 |
对于此 5V 示例,用户可以选择 LMQ66430R5RXBR,并将 VOUT/FB 直接连接到输出电容器。