ZHCSPF6C February 2022 – December 2025 LMQ66410 , LMQ66420 , LMQ66430
PRODUCTION DATA
与任何功率转换器件一样,LMQ664x0 在运行时会消耗内部功率。这种功耗的影响是将转换器的内部温度升高到环境温度以上。内核温度 (TJ) 是环境温度、功率损耗以及器件的有效热阻 RθJA 和 PCB 组合的函数。LMQ664x0 的最高结温必须限制为 150°C。这会限制器件的最大功率耗散,从而限制负载电流。方程式 12 展示了重要参数之间的关系。很容易看出,较大的环境温度 (TA) 和较大的 RθJA 值会降低最大可用输出电流。可以使用本数据表中提供的曲线来估算转换器效率。如果在其中某条曲线中找不到所需的运行条件,则可以使用内插来估算效率。或者,可以调整 EVM 以匹配所需的应用要求,并且可以直接测量效率。RθJA 的正确值更难估计。有关更多信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标 应用报告。
其中
有效 RθJA 是一个关键参数,取决于许多因素,例如:
对于给定的工作条件,可以使用方程式 13 来估算 IC 结温。
其中
上面提到的 IC power Loss 等于总功率损耗减去来自电感器直流电阻的损耗。可以使用 WEBENCH 来近似计算特定工作条件和温度下的总功率损耗。
下面提供了图 8-3,可估算 IC 在特定电路板面积下的热阻。
以下资源可用作出色热 PCB 设计和针对给定应用环境估算 RθJA 的指南: