ZHCSDN0F March 1999 – May 2026 LMP8480 , LMP8481
PRODUCTION DATA
由于输入级使用精密电阻器将输入引脚上的电压转换为电流,因此与该输入引脚串联添加的任何电阻都会改变增益。如果添加一个与输入端串联的电阻,则该输入端的增益无法与另一个输入端的增益保持同步,从而导致恒定的增益误差。
TI 不建议使用外部电阻来改变增益,因为外部电阻器与内部薄膜电阻器的热匹配度不同。
如果为了滤波而特意添加电阻器,则必须在两个输入端添加等值的电阻,且用户必须意识到增益会发生轻微改变。有关内部电阻值,请参阅工作原理 部分末尾。外部电阻必须保持低于 10Ω。