ZHCSDN0F March 1999 – May 2026 LMP8480 , LMP8481
PRODUCTION DATA
图 7-3 展示了 LMP8480 单向应用的基本连接。零检测电压时输出为零。
图 7-3 LMP8480 基本连接(单向)图 7-4 展示了 LMP8481 在采用外部基准输入时双向应用的基本连接。在零输入电压下,输出为施加的基准电压 (VREF),从零基准点正向或负向移动。
图 7-4 LMP8481 外部 1:1 VREF 输入端的基本连接(双向)图 7-5 展示了 LMP8481 在双向应用中的基本连接,这些连接将输出中心定位在施加的 VREF 或 VCC 电压的中间值。如果 VREFA 连接到 VCC,则输出零点为 VCC/2。如果 VREFA 连接到 ADC VREF 线路,则零输出位于 ADC 中间值。
图 7-5 LMP8481 中值偏置 (VREF/2) 输入端的基本连接(双向)图 7-6 展示了如何连接 LMP8481 实现单向应用,从而使 LMP8481 等同于图 7-3 中的 LMP8480。
图 7-6 LMP8481 单向配置的连接(等同于 LMP8480 单向)