ZHCSDN0F March   1999  – May 2026 LMP8480 , LMP8481

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 工作原理
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  基本连接
      2. 7.3.2  选择检测电阻
      3. 7.3.3  使用 PCB 走线作为检测电阻
      4. 7.3.4  VREFA 和 VREFB 引脚(仅限 LMP8481)
        1. 7.3.4.1 一比一 (1:1) 基准输入
        2. 7.3.4.2 将输出设置为 VCC 或外部 VREF 的一半
      5. 7.3.5  基准输入电压限制(仅限 LMP8481)
      6. 7.3.6  低侧电流检测
      7. 7.3.7  输入串联电阻
      8. 7.3.8  最小输出电压
      9. 7.3.9  输出摆动到地电平以下
      10. 7.3.10 最大输出电压
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 单向与双向运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输入共模和差分电压范围
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 采用 LMP8480 的单向应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 使用 LMP8481 进行双向电流检测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 采用电阻分压器的典型应用
  10. 9 电源相关建议
    1. 9.1 电源去耦
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)(3)
最小值 最大值 单位
电源电压 (VCC 至 GND) -0.3 85 V
RSP 或 RSN 至 GND -0.3 85 V
VOUT 至 GND –0.3 至 (VCC + 0.3) 或 +20 中的较小值 V
VREF 引脚
(仅限 LMP8481)
另一个 VREF 引脚接地 -0.3 12 V
施加到连接在一起的两个 VREF 引脚 -0.3 6
差分输入电压 -85 85 V
输出引脚中的电流 -20(4) 20 mA
任何其他引脚中的电流 -5(4) 5 mA
工作温度 -40 125 °C
结温 -40 150 °C
贮存温度 -65 150 °C
在温度升高时,最大功率耗散必须降额,其值由 TJ(MAX)、θJA 和环境温度 TA 决定。允许的最大功率耗散为 PDMAX = (TJ(MAX) –TA)/θJA 或绝对最大额定值 中给出的数值,以较低者为准。
如果需要军事应用/航天专用器件,请联系德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商,获取供货和技术规格信息。
超出绝对最大额定值下所列的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
当任何引脚处的输入电压 (VIN) 超过电源(VIN < GND 或 VIN > VS)时,该引脚处的电流不得超过 5mA,并且电压 (VIN) 必须在该引脚的绝对最大额定值 范围内。20mA 的封装输入电流额定值将可安全超出电源电压范围并有电流流过的引脚数量限制为四个引脚。