ZHCSDN0F March 1999 – May 2026 LMP8480 , LMP8481
PRODUCTION DATA
不建议将 LMP8480 和 LMP8481 用于地电平低侧电流检测。为确保正常运行,任一输入引脚上的电压必须至少比接地引脚高 4.0V。输出电平对 4V 以下的共模电压可能无效。对于负载电源电压可能降至 4V 以下或完全关闭的监测或反馈应用,必须考虑这一最低电压要求。