ZHCSDN0F March 1999 – May 2026 LMP8480 , LMP8481
PRODUCTION DATA
放大器输出无法精准摆动到 0V。由于输出晶体管饱和与输入失调电压误差,始终会产生一个最小输出电压。该电压由于输出饱和而在零电流读数周围产生最小输出摆幅。在设计任何假定 0V = 0A 的伺服环路或数据采集系统时,用户必须注意这种输出摆幅。如果需要真正的零点,请使用 LMP8481 并将 VREF 设置为略高于接地电压 (> 50mV);有关该问题可能的解决方案,请参阅低于地电平的摆幅输出 部分。