ZHCSY31B April 2025 – October 2025 LMK3H0102-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 器件电源电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| VDDO | 输出电源电压 | -0.3 | 3.9 | V |
| VIN | 逻辑输入电压(VDD = VDDO = -0.3V 至 -3.9V) | -0.3 | 3.9 | V |
| VOUT | 施加到 OUTx_P 和 OUTx_N 引脚的电压(当输出为高电平或低电平时) | -0.3 | VDDO_x + 0.3 | V |
| 施加到 OUTx_P 和 OUTx_N 引脚的电压(当输出为 LVCMOS 三态时) | -0.3 | 1.89 | V | |
| 施加到 OUTx_P 和 OUTx_N 引脚的电压(当输出为 LP-HCSL 或 LVDS 三态时) | -0.3 | 1.5 | V | |
| TJ | 结温 | 125 | °C | |