ZHCSY31B April 2025 – October 2025 LMK3H0102-Q1
PRODUCTION DATA
在该模式下,启用 I2C,SCA 和 SDL 引脚分别用作 I2C 时钟和 I2C 数据引脚。表 7-2 展示了可通过 FMT_ADDR 引脚选择的四个默认 I2C 地址。I2C 地址的 5 个 MSB 在 I2C_ADDR (R12[14:8]) 的上五个位中设置。
如果 I2C_ADDR_LSB_SEL (R12[15]) = 0,则 FMT_ADDR 引脚被忽略,并且 I2C 地址仅由 I2C_ADDR 决定。如果使用 FMT_ADDR 引脚进行 I2C LSB 选择,则不得将该引脚配置为独立输出使能控制。
| REF_CTRL 引脚(1) | FMT_ADDR 引脚 | I2C 地址(2) |
|---|---|---|
| 高 | X | 不适用 (禁用 I2C) |
| 低 | 0 | 0x68/0xD0 |
| 低 | 1 | 0x69/0xD2 |
| 低 | 连接至 SDA | 0x6A/0xD4 |
| 低 | 连接至 SCL | 0x6B/0xD8 |
更改器件寄存器时,首先将 PDN 设置为“1”,对器件寄存器进行写入,然后将 PDN 设置为“0”。图 7-4 展示了该过程。