ZHCSY31B April 2025 – October 2025 LMK3H0102-Q1
PRODUCTION DATA
当输出被禁用时,输出可以设置三态条件,也可以设置为表 7-10 中的电平,这由 OUT0_DISABLE_STATE (R3[5])(对于 OUT0)和 OUT1_DISABLE_STATE (R3[6])(对于 OUT1)确定。
| 输出格式 | OUTx_P | OUTx_N |
|---|---|---|
| LP-HCSL | 低电平 | 低电平 |
| AC-LVDS(1) | 不适用 | 不适用 |
| DC-LVDS(2) | 高电平 | 低电平 |
| LVCMOS,仅 P | 低电平 | 低电平 |
| LVCMOS,仅 N | 低电平 | 低电平 |
| LVCMOS,反相 | 高电平 | 低电平 |
| LVCMOS,同相 | 低电平 | 低电平 |