ZHCSY31B April 2025 – October 2025 LMK3H0102-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了 LMK3H0102-Q1 器件寄存器。表 8-1 中未列出的所有寄存器偏移地址可以被视为保留的位置,不得修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 部分 |
|---|---|---|
| 0x0 | R0 | 转到 |
| 0x1 | R1 | 转到 |
| 0x2 | R2 | 转到 |
| 0x3 | R3 | 转到 |
| 0x4 | R4 | 转到 |
| 0x5 | R5 | 转到 |
| 0x6 | R6 | 转到 |
| 0x7 | R7 | 转到 |
| 0x8 | R8 | 转到 |
| 0x9 | R9 | 转到 |
| 0xA | R10 | 转到 |
| 0xB | R11 | 转到 |
| 0xC | R12 | 转到 |
| 0x92 | R146 | 转到 |
| 0x93 | R147 | 转到 |
| 0x94 | R148 | 转到 |
| 0xEE | R238 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| WL |
W L |
写入 锁定,需要 UNLOCK_PROTECTED_REG (R12[7:0]) = 0x5B 才能成功解锁和写入 |