ZHCSKK6D December 2019 – February 2022 LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104
PRODUCTION DATA
LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供三个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4。
该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。
该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
LMK1C110x 具有同步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。
LMK1C110x 系列可在 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压下工作,其特点是可在 –40°C 至 125°C的范围内运行。
零件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMK1C1102 | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
LMK1C1103 | ||
LMK1C1104 | ||
LMK1C1102 | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
LMK1C1104 |