ZHDS128Q October   2008  – March 2026 LMH6554

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:+5V
    6. 5.6 典型性能特性 VS = ±2.5V
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 单端输入转差分输出运行模式
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 启用/禁用操作
          2. 7.2.1.2.2 单端输入转差分输出运行模式
          3. 7.2.1.2.3 驱动容性负载
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 全差分运行
      3. 7.2.3 单电源供电
      4. 7.2.4 驱动模数转换器
      5. 7.2.5 输出噪声性能与测量
      6. 7.2.6 平衡电缆驱动器
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源旁路
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散
      4. 7.4.4 ESD 保护
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 商标
  10. 9修订历史记录
  11.   机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:+5V

除非另有说明,所有限值均确保在以下条件下成立:TA = +25°C,AV = +2,V+ = +2.5V,V− = −2.5V,RL = 200Ω,VCM = (V++V-) / 2,RF = 200Ω,单端输入、差分输出。(1)
参数测试条件最小值 (4)典型值(3)最大值 (4)单位
交流性能(差分)
SSBW微小信号 -3dB 带宽 (4)AV = 1,VOUT = 0.2VPP2800MHz
AV = 2,VOUT = 0.2VPP2500
AV = 4,VOUT = 0.2VPP1600
LSBW大信号带宽AV = 1,VOUT = 2VPP1800MHz
AV = 2,VOUT = 2VPP1500
AV = 2,VOUT = 1.5VPP1900
0.1dBBW0.1dB 带宽AV = 2,VOUT = 0.2VPP,RF = 250Ω830MHz
SR压摆率4V 步长6200V/μs
tr/tf上升/下降时间2V 步长,10–90%290ps
0.4V 步长,10–90%150
Ts_0.10.1% 稳定时间2V 步长,RL = 200Ω4ns
过驱恢复时间VIN = 2V,AV = 5V/V6ns
失真和噪声响应
HD2二次谐波失真VOUT = 2VPP,f = 20MHz-102dBc
VOUT = 2VPP,f = 75MHz-96
VOUT = 2VPP,f = 125MHz-87
VOUT = 2VPP,f = 250MHz-79
VOUT = 1.5VPP,f = 250MHz-81
HD3三次谐波失真VOUT = 2VPP,f = 20MHz-110dBc
VOUT = 2VPP,f = 75MHz-97
VOUT = 2VPP,f = 125MHz-87
VOUT = 2VPP,f = 250MHz-70
VOUT = 1.5VPP,f = 250MHz-75
OIP3输出三阶截取点f = 150MHz,VOUT = 2VPP 复合信号46.5dBm
IMD3双音互调f = 150MHz,VOUT = 2VPP 复合信号-97dBc
en输入电压噪声密度f = 10MHz0.9nV/√Hz
in+输入噪声电流f = 10MHz11pA/√ Hz
in-输入噪声电流f = 10MHz11pA/√ Hz
NF噪声系数 (8)50Ω 系统,AV = 7.3,100MHz7.7dB
输入特性
IBI+ / IBI--75-2920µA
TCIbi输入偏置电流温度漂移8µA/°C
IBID输入偏置电流 (6)VCM = 0V,VID = 0V,
IBOFFSET = (IB- - IB+)/2
-10110μA
TCIbo输入偏置电流差分偏移温度漂移 (3)0.006µA/°C
CMRR共模抑制比直流,VCM = 0V,VID = 0V83dB
RIN差分输入电阻差分19Ω
CIN差分输入电容差分1pF
CMVR输入共模电压范围CMRR > 32dB±1.25±1.3V
输出性能
输出电压摆幅 (3)单端输出±1.35±1.42V
IOUT输出电流 (3)VOUT = 0V±120±150mA
ISC短路电流一个输出短接至接地
VIN = 2V 单端 (2)
150mA
输出平衡误差ΔVOUT 共模 / ΔVOUT 差分,ΔVOD = 1V,f < 1MHz-64dB
输出共模控制电流
共模微小信号带宽VIN+ = VIN− = 0V500MHz
压摆率VIN+ = VIN− = 0V200V/μs
VOSCM输入失调电压共模,VID = 0,VCM = 0V-16-6.54mV
IOSCM输入失调电流 (5)618μA
电压范围±1.18±1.25V
CMRR测量 VOD,VID = 0V82dB
输入电阻180kΩ
增益ΔVOCM/ΔVCM0.990.9951.0V/V
其他性能
ZT开环跨阻增益差分180kΩ
PSRR电源抑制比直流,ΔV+ = ΔV− = 1V7495dB
IS电源电流 (3)RL= ∞465257mA
在极端温度下60
启用电压阈值5V 单电源 (7)2.5V
禁用电压阈值5V 单电源 (7)2.5V
启用/禁用时间15ns
ISD电源电流,禁用Enable = 0,5V 单电源450510770μA
在极端温度下850
电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)未加规定。有关此器件温度降额的信息,请参阅节 5.4。最小/最大额定值基于产品表征和仿真。根据说明测试各个参数。
短路电流的持续时间应限制为不超过 10 秒。有关更多详细信息,请参阅节 7.4.3。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
限值在 25° 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性确保了工作温度范围内的限值。
负输入电流表示流出器件的电流。
IBI 指差分输出偏移电压,换算关系如下:VOD(OFFSET) = IBI * 2RF。
VEN 阈值通常为以 (V+ + V-)/2 为中心,相对于接地的 +/–0.3V。
有关测试原理图,请参阅图 7-10。