ZHDS128Q October   2008  – March 2026 LMH6554

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:+5V
    6. 5.6 典型性能特性 VS = ±2.5V
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 单端输入转差分输出运行模式
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 启用/禁用操作
          2. 7.2.1.2.2 单端输入转差分输出运行模式
          3. 7.2.1.2.3 驱动容性负载
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 全差分运行
      3. 7.2.3 单电源供电
      4. 7.2.4 驱动模数转换器
      5. 7.2.5 输出噪声性能与测量
      6. 7.2.6 平衡电缆驱动器
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源旁路
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
      3. 7.4.3 功率耗散
      4. 7.4.4 ESD 保护
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 商标
  10. 9修订历史记录
  11.   机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性说明

LMH6554 的专有电流反馈架构具有增益和带宽独立性,只需适当选择 RF1 和 RF2,即可获得出色的增益平坦度和噪声性能,即便在高增益条件下也是如此。通常,RF1 设置为等于 RF2,RG1 等于 RG2,这样就可以通过 RF/RG 比率设置增益。这些电阻器的匹配度会显著影响 CMRR、直流偏移误差和输出平衡。为了实现所需的性能,建议使用容差最大为 0.1% 的电阻器;该放大器已在内部进行补偿,当 RF 值为 200Ω 时,可获得最佳增益平坦度,具体性能取决于 PCB 布局和负载电阻。输出共模电压由 VCM 引脚以 1V/V 的固定增益进行设置。该引脚必须由低阻抗基准驱动,并且必须通过 0.1μF 陶瓷电容器旁路至接地。任何耦合到 VCM 引脚的不必要信号都会传递到输出,进而降低放大器的性能。LMH6554 可配置为使用 5V 单电源供电(V+ 接电源,V- 接地),也可配置为双电源供电(V+ = +2.5V,V− = -2.5V)。由 5V 单电源供电时,其性能受输入共模范围的限制(具体取决于增益),因此可能需要采用交流耦合。