ZHDS128Q October 2008 – March 2026 LMH6554
PRODUCTION DATA
LMH6554 需要电源旁路电容器,如图 7-13 和图 7-12 所示。0.01μF 和 0.1μF 电容器应为无引线 SMT 陶瓷电容器,且与电源引脚的距离不应超过 3mm。这些电容器应使用专用接地回路平面或迹线进行星形布线,以实现出色的谐波失真性能。细迹线或小过孔会降低旁路电容器的有效性。两个图中还显示了一个连接在 VCM 和 VEN 引脚到接地之间的电容器。这些输入为高阻抗,可以为外部噪声源提供进入放大器的耦合路径,可能导致动态范围损失、CMRR 性能降级、平衡性能降级和失真更高。