ZHDS128Q October 2008 – March 2026 LMH6554
PRODUCTION DATA
LMH6554 配备了一个使能引脚 (VEN),可在不使用时降低功耗。未驱动时,VEN 引脚悬空且为高电平(导通)。当 VEN 引脚被拉至低电平时,放大器被禁用,放大器输出级进入高阻抗状态,因此反馈和增益设置电阻器决定了电路的输出阻抗。因此,在禁用状态下,输入到输出的隔离效果较差,并且不建议将该器件用于输出全部连接在一起的多路复用应用。
当 V+和 V- 之间相差 5V 时,VEN 阈值位于电源电压的 ½ 处(例如使用 5V 单电源时为 2.5V),如图 7-2 所示。R2 在 VEN 悬空的情况下保持工作(使能)模式,R1 提供输入电流限制。VEN 上还具有连接到任一电源的 ESD 二极管。
图 7-2 使能功能方框图