ZHDS128Q October 2008 – March 2026 LMH6554
PRODUCTION DATA
LMH6554 是一款高速、高性能放大器。为了充分利用差分电路架构的优势,电路板布局和元件选型非常关键。该电路板具有低电感接地平面和旁路良好的宽电源线。外部元件必须为无引线表面贴装类型。反馈网络和输出匹配电阻器必须由短迹线和精密电阻器 (0.1%) 组成。输出匹配电阻器必须放置在离放大器以及电源旁路电容器 3mm 或 4mm 范围内。有关旁路电路布局的建议,请参阅节 7.3.1。评估板可通过 ti.com 上的产品文件夹获取。
根据设计,LMH6554 对输入端的寄生电容相对不敏感。尽管如此,必须从放大器下方以及 RF 和 RG 下方移除接地平面和电源平面金属,以便在高频下实现出色性能。
对于任何差分信号路径,对称性都非常重要。即使是少量的不对称也会导致失真和平衡误差。