ZHDS128Q October 2008 – March 2026 LMH6554
PRODUCTION DATA
(TA = 25°C,RF = 200Ω,RG = 90Ω,RT = 76.8Ω,RL = 200Ω,AV = +2,单端输入、差分输出,除非另有说明)。
图 5-1 频率响应与 RF 间的关系
图 5-3 频率响应与 RL 间的关系
图 5-5 0.5VPP 脉冲响应单端输入
图 5-7 4VPP 脉冲响应单端输入
图 5-9 失真与输出共模电压间的关系
图 5-11 失真与输出共模电压间的关系
图 5-13 OIP3 与输出功率 POUT 间的关系
图 5-15 噪声系数与频率间的关系
图 5-17 最小 VOUT 与 IOUT 间的关系
图 5-19 PSRR
图 5-21 平衡误差
图 5-23 闭环输出阻抗
图 5-2 频率响应与增益间的关系
图 5-4 频率响应与输出电压 (VOD) 间的关系
图 5-6 2VPP 脉冲响应单端输入
图 5-8 失真与频率单端输入间的关系
图 5-10 失真与输出共模电压间的关系
图 5-12 三阶互调产物与 VOUT 间的关系
图 5-14 OIP3 与中心频率间的关系
图 5-16 最大 VOUT 与 IOUT 间的关系
图 5-18 过驱恢复
图 5-20 CMRR
图 5-22 开环跨阻
图 5-24 差分 S 参数幅度与频率间的关系