ZHCSS71 November 2023 LMG3616
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源(D 到 S)电压,FET 关断 | 650 | V | ||
| VDS(surge) | 漏源(D 到 S)电压,浪涌条件,FET 关断(2) | 720 | V | ||
| VDS(tr)(surge) | 漏源(D 到 S)瞬态振铃峰值电压,浪涌条件,FET 关断(2) | 800 | V | ||
| 引脚电压 | AUX | -0.3 | 30 | V | |
| IN、FLT | –0.3 | VAUX + 0.3 | V | ||
| RDRV | –0.3 | 4 | V | ||
| ID(cnts) | 漏极(D 到 S)连续电流,FET 导通 | -4 | 4 | A | |
| ID(pulse)(oc) | 漏极(D 到 S)脉冲电流,tp < 10µs,FET 导通(3) | 10.7 | A | ||
| IS(cnts) | 源极(S 到 D)连续电流,FET 关断 | 4 | A | ||
| 正灌电流 | FLT(置为有效时) | 受内部限制 | mA | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | -40 | 150 | °C | |