ZHCSS71 November 2023 LMG3616
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaN 功率 FET | ||||||
| RDS(on) | 漏源(D 到 S) 导通电阻 | VIN = 5V,ID = 1.9A,TJ = 25°C | 270 | mΩ | ||
| VIN = 5V,ID = 1.9A,TJ = 125°C | 484 | |||||
| IDSS | 漏极(D 到 S)漏电流 | VDS = 650V,TJ = 25°C | 1.3 | µA | ||
| VDS = 650V,TJ = 125°C | 7 | |||||
| QOSS | 输出(D 到 S)电荷 | VDS = 400V | 14 | nC | ||
| COSS | 输出(D 到 S)电容 | 22.1 | pF | |||
| EOSS | 输出(D 到 S)电容储存能量 | 2 | µJ | |||
| COSS,er | 与能量相关的有效输出(D 到 S)电容 | 24.5 | pF | |||
| COSS,tr | 与时间相关的有效输出(D 到 S)电容 | VDS = 0V 到 400V | 34.4 | pF | ||
| QRR | 反向恢复电荷 | 0 | nC | |||
| IN | ||||||
| VIT+ | 正向输入阈值电压 | 1.7 | 2.45 | V | ||
| VIT– | 负向输入阈值电压 | 0.7 | 1.3 | V | ||
| 输入阈值电压迟滞 | 1 | V | ||||
| 下拉输入电阻 | 0V ≤ VPIN ≤ 3V | 200 | 400 | 600 | kΩ | |
| 下拉输入电流 | 10V ≤ VPIN ≤ 26V;VAUX = 26V | 10 | µA | |||
| 过热保护 | ||||||
| 温度故障 – 正向阈值温度 | 165 | °C | ||||
| 温度故障 – 负向阈值温度 | 145 | °C | ||||
| 温度故障 – 阈值温度迟滞 | 20 | °C | ||||
| FLT | ||||||
| 低电平输出电压 | 置为有效时 FLT 灌电流为 1mA | 200 | mV | |||
| 关断状态灌电流 | 取消置位时 VFLT = VAUX | 1 | µA | |||
| AUX | ||||||
| VAUX,T+(UVLO) | UVLO – 正向阈值电压 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | V | |
| UVLO – 负向阈值电压 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | V | ||
| UVLO – 阈值电压迟滞 | 250 | mV | ||||
| 静态电流 | 55 | 120 | µA | |||
| 工作电流 | VIN = 0V 或 5V,VDS = 0V,fIN = 500kHz | 1.1 | mA | |||