ZHCSS71 November 2023 LMG3616
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC1 | 1、15 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部连接到 D。 |
| D | 2-14 | P | GaN FET 漏极。在内部连接到 NC1。 |
| NC2 | 16、20、38 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部连接到 AGND、S 和 PAD。 |
| S | 17-19、21-29 | P | GaN FET 源极。在内部连接到 AGND、PAD 和 NC2。 |
| NC3 | 30 | NC | 引脚不起作用。请勿将 PCB 着陆焊盘连接到其他金属。通过有源阻抗在内部连接到 AGND。 |
| IN | 31 | I | 栅极驱动控制输入。在 IN 到 AUX 之间有一个基于正向的 ESD 二极管,因此可避免将 IN 驱动至高于 AUX 的电平。 |
| AGND | 32 | GND | 模拟接地。在内部连接到 S、PAD 和 NC2。 |
| NC4 | 33 | NC | 引脚不起作用。请勿将 PCB 着陆焊盘连接到其他金属。通过有源阻抗在内部连接到 AGND。 |
| NC5 | 34 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。内部未连接引脚。 |
| FLT | 35 | O | 低电平有效故障输出。在过热保护期间置为有效的开漏输出。 |
| AUX | 36 | P | 辅助电压轨。器件电源电压。在 AUX 和 AGND 之间连接一个本地旁路电容器。 |
| RDRV | 37 | I | 驱动强度控制电阻。在 RDRV 和 AGND 之间设置一个电阻,以设定 GaN FET 导通压摆率。 |
| PAD | — | — | 散热焊盘。在内部连接到 S、AGND 和 NC2。所有 S 电流可通过 PAD (PAD = S) 传导。 |