ZHCSNN4D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaN 功率晶体管 | ||||||
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VIN = 5V,TJ = 25°C | 43 | 55 | mΩ | |
| VIN = 5V,TJ = 125°C | 73 | mΩ | ||||
| VSD | 第三象限模式源漏电压 | IS = 0.1A | 3.8 | V | ||
| IS = 15A | 3 | 5.3 | V | |||
| IDSS | 漏极漏电流 | VDS = 600V,TJ = 25°C | 1 | uA | ||
| VDS = 600V,TJ = 125°C | 7 | uA | ||||
| COSS | 输出电容 | VDS = 400V | 110 | pF | ||
| CO(er) | 与能量相关的有效输出电容 | VDS = 0V 到 400V | 155 | pF | ||
| CO(tr) | 与时间相关的有效输出电容 | 235 | pF | |||
| QOSS | 输出电荷 | 100 | nC | |||
| QRR | 反向恢复电荷 | 0 | nC | |||
| VDD – 电源电流 | ||||||
| VDD 静态电流 (LMG3422) | VVDD = 12V, VIN = 0V 或 5V | 700 | 1200 | uA | ||
| VDD 静态电流 (LMG3425) | VVDD = 12V, VIN = 0V 或 5V | 780 | 1300 | uA | ||
| VDD 工作电流 | VVDD = 12V,fIN = 140kHz,软开关 | 9 | 10.5 | mA | ||
| 降压/升压转换器 | ||||||
| VNEG 输出电压 | VNEG 灌电流 40mA | -14 | V | |||
| IBBSW,PK(low) | 低峰值电流模式设置下的 BBSW 峰拉电流 (外部降压/升压电感器电流峰值) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | A | |
| IBBSW,PK(high) | 高峰值电流模式设置下的 BBSW 峰拉电流 (外部降压/升压电感器电流峰值) |
0.8 | 1 | 1.2 | A | |
| 高峰值电流模式设置启用 –输入正向阈值频率 | 280 | 420 | 515 | kHz | ||
| LDO5V | ||||||
| 输出电压 | LDO5V 拉取 25mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 短路电流 | 25 | 50 | 100 | mA | ||
| IN | ||||||
| VIN,IT+ | 正向输入阈值电压 | 1.7 | 1.9 | 2.45 | V | |
| VIN,IT– | 负向输入阈值电压 | 0.7 | 1 | 1.3 | V | |
| 输入阈值迟滞 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | V | ||
| 输入下拉电阻 | VIN = 2V | 100 | 150 | 200 | kΩ | |
| FAULT,OC,TEMP – OUPUT DRIVE | ||||||
| 低电平输出电压 | 输出灌电流 8mA | 0.16 | 0.4 | V | ||
| 高电平输出电压 | 输出拉电流 8mA(测量为 VLDO5V – VO) |
0.2 | 0.45 | V | ||
| VDD,VNEG – 欠压锁定 | ||||||
| VVDD,T+(UVLO) | VDD UVLO – 正向阈值电压 | 6.5 | 7 | 7.5 | V | |
| VDD UVLO – 负向阈值电压 | 6.1 | 6.5 | 7 | V | ||
| VDD UVLO – 输入阈值电压迟滞 | 510 | mV | ||||
| VNEG UVLO – 负向阈值电压 | -13.6 | -13.0 | -12.3 | V | ||
| VNEG UVLO – 正向阈值电压 | -13.2 | -12.75 | -12.1 | V | ||
| 栅极驱动器 | ||||||
| 导通压摆率 | 从 VDS < 320V 到 VDS < 80V,RDRV 与 LDO5V 断开,RRDRV = 300kΩ,TJ = 25℃,VBUS = 400V,LHB 电流 = 10A,参阅 图 6-1 | 20 | V/ns | |||
| 从 VDS < 320V 到 VDS < 80V,RDRV 与 LDO5V 连接,TJ = 25℃,VBUS = 400V,LHB 电流 = 10A,参阅 图 6-1 | 100 | V/ns | ||||
| 从 VDS < 320V 到 VDS < 80V,RDRV 与 LDO5V 断开,RRDRV = 0Ω,TJ = 25℃,VBUS = 400V,LHB 电流 = 10A,参阅 图 6-1 | 150 | V/ns | ||||
| GaN FET 最大开关频率。 | VNEG 上升至>–13.25V,软开关,当 VVDD < 9V 时的最大开关频率降额 | 3.6 | MHz | |||
| 故障 | ||||||
| IT(OC) | 漏极过流故障 - 阈值电流 | 40 | 50 | 60 | A | |
| IT(SC) | 漏极短路故障 - 阈值电流 | 60 | 75 | 90 | A | |
| di/dtT(SC) | 过流与短路故障之间的 di/dt 阈值 | 150 | A/µs | |||
| GaN 温度故障 – 正向阈值温度 | 175 | °C | ||||
| GaN 温度故障 – 阈值温度迟滞 | 30 | °C | ||||
| 驱动器温度故障 - 正向阈值温度 | 185 | °C | ||||
| 驱动器温度故障 – 阈值温度迟滞 | 20 | °C | ||||
| TEMP | ||||||
| 输出频率 | 4.5 | 9 | 14 | kHz | ||
| 输出 PWM 占空比 | GaN TJ = 150℃ | 82 | % | |||
| GaN TJ = 125℃ | 58.5 | 64.6 | 70 | % | ||
| GaN TJ = 85℃ | 36.2 | 40 | 43.7 | % | ||
| GaN TJ = 25℃ | 0.3 | 3 | 6 | % | ||
| 理想二极管模式控制 | ||||||
| VT(3rd) | 漏源第三象限检测 – 阈值电压 | -0.15 | 0 | 0.15 | V | |
| IT(ZC) | 漏极零电流检测 – 阈值电流 | 0°C ≤ TJ ≤ 125°C | -0.2 | 0 | 0.2 | A |
| –40°C ≤ TJ ≤ 0°C | -0.35 | 0 | 0.35 | A | ||