ZHCSNN4D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | LMG3422R050 | LMG3426R050 | LMG3427R050 | ||
| NC1 | 1、16 | 1、16 | 1、16 | — | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。在内部连接到 DRAIN。 |
| DRAIN | 2–15 | 2–15 | 2–15 | P | GaN FET 漏极。在内部连接到 NC1。 |
| NC2 | 17、54 | 17、54 | 17、54 | — | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。内部连接到源级、GND 以及散热焊盘。 |
| 源级 | 18–40 | 18–40 | 18–40 | P | GaN FET 源极。内部连接到 GND、NC2 以及散热焊盘。 |
| VNEG | 41–42 | 41–42 | 41–42 | P | 内部降压/升压转换器负输出。用作负电源,以便关断耗尽模式 GaN FET。利用一个 2.2µF 电容旁接接地。 |
| BBSW | 43 | 43 | 43 | P | 内部降压/升压转换器开关管脚。在该点与接地端之间连接一个电感器。 |
| GND | 44, 45, 49 | 44, 45, 49 | 44, 45, 49 | G | 信号地。内部连接到源级、NC2 以及散热焊盘。 |
| VDD | 46 | 46 | 46 | P | 器件输入电源。 |
| IN | 47 | 47 | 47 | I | 用于打开与关闭 FET 的 CMOS 兼容非反相输入。 |
| FAULT | 48 | 48 | 48 | O | 故障条件下,置位为低电平的推挽式数字输出。如需了解更多详细信息,可参阅“故障检测”部分。 |
| OC | 50 | — | — | O | 在过流与短路故障条件期间置位为低电平的推挽式数字输出。如需了解更多详细信息,可参阅“故障检测”部分。 |
| ZVD | — | 50 | — | O | 能够提供零电压检测信号的推挽式数字输出,用以指示器件在电流开关周期中是否实现零电压开关。如需了解更多详细信息,可参阅零电压检测(ZVD)(仅限LMG3426R050)。 |
| ZCD | — | — | 50 | O | 能够在检测到正漏源电流时提供零电流检测信号的推挽式数字输出。如需了解更多详细信息,可参阅零电流检测(ZCD)(仅限LMG3427R050)。 |
| TEMP | 51 | 51 | 51 | O | 提供有关 GaN FET 温度信息的推挽式数字输出。输出一个固定的 9kHz 脉冲波形。对于器件温度,编码为波形的占空比。 |
| RDRV | 52 | 52 | 52 | I | 驱动强度选择引脚。在此引脚和 GND 之间连接一个电阻器,设置导通驱动强度以控制压摆率。将该引脚连接至 GND 能够启用 150V/ns,连接至 LDO5V,能够启用 100V/ns。 |
| LDO5V | 53 | 53 | 53 | P | 用于外部数字隔离器的 5V LDO 输出。 |
| 散热焊盘 | — | — | — | — | 散热焊盘。内部连接至源级、GND 以及 NC2。散热焊盘可用于传导额定器件电流。 |