ZHCSNN4D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
使用隔离电源为高侧器件供电的优势在于,无论持续的功率级开关周期或占空比如何,该器件都能正常工作。利用隔离式电源还能够在功率级开关开始以前为高压侧器件供电,以便实现平稳启动,
隔离式电源可通过推挽式转换器、反激式转换器、FlyBuck™ 转换器或隔离式电源模块获得。当使用非稳压电源时,LMG342xR050 的输入不得超过最大电源电压。可以使用 16V TVS 二极管钳制 LMG342xR050 的 VDD 电压,以获得额外的保护。为了降低硬开关应用中的开关损耗,必须尽可能地降低隔离式电源或变压器的绕组间电容。此外,隔离式偏压电源上的电容会向 LMG342xR050 的信号接地注入高电流,并会导致接地反弹瞬态出现问题。共模扼流圈可以缓解其中的大多数问题。