ZHDS285A June 2026 – September 2026 LM851772-Q1
PRODUCTION DATA
此器件具有动态电压调节 (DVS) 功能,因此在转换器运行期间对输出电压寄存器进行编程后可以调节电压。由于控制环路带宽由外部元件确定,DVS 功能可有效防止出现过大的电流或电压尖峰。如果在转换器关闭状态下对输出电压目标进行了编程,则软启动过程会将 VO 平滑上升至新的目标电压。
一旦更改了寄存器的 VOUT_A 字段,参考电压将缓慢切换至新的目标值。在 td(DVS) 时间内,上升与下降的压摆率不得超过设定的 ∆Vo(DVS)。斜率时间可通过 NVM 参数进行编程设置。
当转换器处于 PSM 模式运行时,会阻止电感电流出现负值。该器件具有被动和主动 DVS 配置,可通过 NVM 设置进行选择。如果选择了被动 DVS,则系统的 Vo 斜率将不会遵循定义的 DVS 压摆率,因为输出电容器只通过输出负载被动放电。如果选择了主动 DVS,则会在 DVS 负斜率期间主动进行内部输出放电。最大放电电流用于主动 DVS 设置,与寄存器中选择的放电强度无关。只要选择的电容器与所选 DVS 斜坡速度的最大放电电流匹配,输出电容器电压就可以遵循基准电压。