ZHDS285A June 2026 – September 2026 LM851772-Q1
PRODUCTION DATA
LM851772-Q1 具有低容差内部修整振荡器。
不要在 RT 引脚“开路”或“短接”情况下运行,因为此时频率不准确。在 RT 引脚保持断开的情况下,振荡器频率处于最小可能边界。在 RT 引脚接地的情况下,开关频率处于最大可能边界。
通过在 RT 引脚与地之间连接一个电阻器,调高或调低振荡器频率。要计算特定振荡器频率下的 RT 电阻,请使用方程式 22。
当器件处于运行模式时,RT 引脚由内部电压源调节至 0.75V。因此,可以通过改变流过该电阻的电流在运行期间动态调整开关频率。图 8-18 和图 8-19 展示了通过切换电阻值或通过电阻器施加外部电压源来改变频率的两个示例。建议不要将任何额外的电容直接连接到 RT 引脚。
图 8-18 跳频示例
图 8-19 动态更改频率的示例