ZHDS285A June 2026 – September 2026 LM851772-Q1
PRODUCTION DATA
输出侧 MOSFET QH2 (Q4) 和 QL2 (Q3) 会看到 48V 的输出电压以及开关期间 SW2 上出现的额外瞬态尖峰。因此,QH2 和 QL2 的额定电压必须为 58V 或更高。MOSFET 的栅极平坦电压需要小于转换器的最小输入电压,否则,MOSFET 在启动或过载状况下不会始终完全增强。
以下公式计算降压运行模式下 QH2 中的功率损耗:
升压运行模式下 QL2 中的功率损耗由以下公式分别给出的导通损耗和开关损耗分量组成:
和
上升 (tr) 和下降 (tf) 时间可根据 MOSFET 数据表获取,或通过实验室实测获得。通常,RDSON 较小(导通损耗较小)的 MOSFET 具有较长的上升和下降时间(开关损耗较大)。
以下公式给出升压运行模式下 QH2 中的功率损耗。