ZHDS285A June 2026 – September 2026 LM851772-Q1
PRODUCTION DATA
LM851772-Q1 降压/升压控制算法可确保在不同的工作模式之间进行无缝切换,并提供固定频率运行模式和功率级保护特性。内部状态机通过三个有效开关状态来控制电流:
状态 I:晶体管 Q1 和 Q3 导通。Q2 和 Q4 未导通(升压模式磁化状态)。
状态 II:晶体管 Q1 和 Q4 导通。Q2 和 Q3 未导通(升压消磁或降压磁化状态)。
状态 III:晶体管 Q2 和 Q4 导通。Q1 和 Q3 未导通(降压消磁状态)。
| SWITCH | 状态 I | 状态 II | 状态 III |
|---|---|---|---|
| Q1 | 导通 | 导通 | 关断 |
| Q2 | 关断 | 关断 | 导通 |
| Q3 | 导通 | 关断 | 关断 |
| Q4 | 关断 | 导通 | 导通 |