ZHCSNK0 december 2022 LM7480
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入引脚 | A 至 GND | –65 | 70 | V |
| VS 至 GND | -1 | 70 | ||
| VSNS、SW、EN/UVLO、C、OV、OUT 至 GND,V(A) > 0V | –0.3 | 70 | ||
| VSNS、SW、EN/UVLO、C、OV、OUT 至 GND,V(A) ≤ 0V | V(A) | (70 + V(A)) | ||
| RTN 至 GND | –65 | 0.3 | ||
| IVSNS、ISW | -1 | 10 | mA | |
| IEN/UVLO、IOV,V(A) > 0V | -1 | mA | ||
| IEN/UVLO、IOV,V(A) ≤ 0V | 受内部限制 | |||
| 输出引脚 | OUT 至 VS | –65 | 16.5 | V |
| 输出引脚 | CAP 至 VS | –0.3 | 15 | V |
| CAP 至 A | –0.3 | 85 | ||
| DGATE 至 A | –0.3 | 15 | ||
| HGATE 至 OUT | –0.3 | 15 | ||
| 输出至输入引脚 | C 至 A | -5 | 85 | |
| 工作结温,Tj(2) | -55 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -55 | 150 | ||