ZHCSNK0 december   2022 LM7480

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议的操作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 开关特性
    7. 7.7 典型特性
  9. 8 参数测量信息
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电荷泵
      2. 9.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 9.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 9.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 9.3.3 过压保护和电池电压检测(VSNS、SW、OV)
      4. 9.3.4 低 Iq 关断和欠压锁定 (EN/UVLO)
    4. 9.4 器件功能模式
    5. 9.5 应用示例
      1. 9.5.1 具有浪涌电流限制、过压保护和开/关控制功能的冗余电源 OR-ing
      2. 9.5.2 具有未抑制负载突降保护功能的理想二极管
  11. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 10.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 10.2.2 汽车反向电池保护
      3. 10.2.3 详细设计过程
        1. 10.2.3.1 设计注意事项
        2. 10.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 10.2.3.3 输入和输出电容
        4. 10.2.3.4 保持电容
        5. 10.2.3.5 过压保护和电池监测器
      4. 10.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 10.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 10.2.6 TVS 选择
      7. 10.2.7 应用曲线
    3. 10.3 200V 未抑制负载突降保护应用
      1. 10.3.1 200V 未抑制负载突降保护的设计要求
      2. 10.3.2 设计流程
        1. 10.3.2.1 升压转换器元件(C2、C3、L1)
        2. 10.3.2.2 输入和输出电容
        3. 10.3.2.3 VS 电容、电阻和齐纳钳位
        4. 10.3.2.4 过压保护和输出钳位
        5. 10.3.2.5 MOSFET Q1 选择
        6. 10.3.2.6 输入 TVS 选择
        7. 10.3.2.7 MOSFET Q2 选择
      3. 10.3.3 应用曲线
    4. 10.4 注意事项
    5. 10.5 电源相关建议
      1. 10.5.1 瞬态保护
      2. 10.5.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
      3. 10.5.3 适用于 24V 电池系统的 TVS 选型
    6. 10.6 布局
      1. 10.6.1 布局指南
      2. 10.6.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

适用于 24V 电池系统的 TVS 选型

对于 24V 电池保护应用,需要更改图 10-1 中的 TVS 和 MOSFET 以满足 24V 电池要求。

TVS+ 的击穿电压应高于 48V 快速启动电压,低于 LM7480 阳极和使能引脚的绝对最大额定值 (70V),并应承受 65V 抑制负载突降。TVS- 的击穿电压应低于最大电池反向电压 –32V,以免 TVS- 因长时间接触反接电池而受损。

在 ISO 7637-2 脉冲 1 期间,当发生器阻抗为 50Ω 时,输入电压可上升至 –600V。这意味着流经 TVS- 的电流为 12A。TVS- 的钳位电压不能与 12V 电池保护电路的钳位电压相同,因为在 ISO 7637-2 脉冲期间,所见的阳极至阴极电压等于(- TVS 钳位电压 + 输出电容器电压)。对于 24V 电池应用,最大电池电压为 32V,那么 TVS- 的钳位电压不应超过 85V – 32V = 53V。

单路双向 TVS 不能用于 24V 电池保护,因为 TVS+ 的击穿电压 ≥ 65V,最大钳位电压 ≤ 53V,钳位电压不能小于击穿电压。需要在输入端使用两个背对背连接的单向 TVS。对于正极侧 TVS+,建议使用击穿电压为 64.4V(最小值)、67.8V(典型值)的 SMBJ58A。对于负极侧 TVS-,建议使用击穿电压接近 32V(可承受最大电池反向电压 –32V)、最大钳位电压为 42.1V 的 SMBJ28A。

对于 24V 电池保护,建议使用额定电压为 75V 的 MOSFET,并搭配使用在输入端背对背连接的 SMBJ28A 和 SMBJ58A。