ZHCSNK0 december 2022 LM7480
PRODUCTION DATA
通常情况下,大容量电容器放置在输出端的原因有很多,例如电源中断期间不间断运行或输入端发生微短路、模块开启前执行存储器转储的保持要求以及滤波要求。该设计考虑了在 LV124 E10 测试案例 2 100μs 输入中断期间满足功能状态“A”的最小大容量电容器要求。为了达到功能通过状态 A,LM7480 输出端中可接受的压降基于下游直流/直流转换器的 UVLO 设置。该设计考虑了持续 100µs 的 2.5V 输出压降,所需最小保持电容的计算公式为

100µs 内 2.5V 压降所需的最小保持电容为 200µF。请注意,典型应用电路将保持电容器显示为可选,因为并非所有设计都需要保持电容。