ZHCSNK0 december 2022 LM7480
PRODUCTION DATA
图 6-1 DRR 封装,12 引脚 WSON(顶视图)| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | LM7480 | ||
| DRR-12 (WSON) | |||
| DGATE | 1 | O | 二极管控制器栅极驱动输出。连接到外部 MOSFET 的栅极。 |
| A) | 2 | I | 理想二极管的阳极。连接到外部 MOSFET 的源极。 |
| VSNS | 3 | I | 电压检测输入。 |
| SW | 4 | I | 电压检测断开开关端子。VSNS 和 SW 通过开关在内部连接。使用 SW 作为电池检测或 OV 电阻梯网络的顶部连接点。当 EN/UVLO 被拉至低电平时,该开关关断以断开电阻梯与电池线路的连接,从而切断漏电流。如果未使用 VSNS 和 SW 之间的内部断开开关,则将它们短接在一起并连接到 VS 引脚。 |
| OV | 5 | I | 可调节过压阈值输入。在 SW 与 OV 端子之间连接一个电阻梯。当 OVP 上的电压超过过压切断阈值时,HGATE 被拉至低电平,从而关断 HSFET。当检测电压低于 OVP 下降阈值时,HGATE 导通。 |
| EN/UVLO | 6 | I | EN/UVLO 输入。连接到 VS 引脚以实现常开运行。可通过微控制器 I/O 从外部驱动。将其拉至低于 V(ENF) 的低电平可使器件进入低 Iq 关断模式。对于 UVLO,将外部电阻梯连接到 EN/UVLO 至 GND。 |
| GND | 7 | G | 连接到系统接地平面。 |
| HGATE | 8 | O | HSFET 的栅极驱动器输出。连接到外部 FET 的栅极。 |
| OUT | 9 | I | 连接到输出电源轨(外部 MOSFET 源极)。 |
| VS | 10 | I | IC 的输入电源。将 VS 连接到共漏极背对背 MOSFET 配置的中点。在 VS 和 GND 之间连接一个 100nF 电容器。 |
| CAP | 11 | O | 电荷泵输出。在 CAP 和 VS 之间连接一个 100nF 电容器。 |
| C | 12 | I | 理想二极管的阴极。连接到外部 MOSFET 的漏极。 |
| RTN | 散热焊盘 | — | 将外露焊盘保持悬空。不要连接到 GND 平面。 |